지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

BECODISC BA

이튼의 BECODISC BA 스택 디스크 카트리지는 색상과 향미를 유지하는 한편, 칼슘 및 마그네슘 함량을 낮추어 이차적 탁도를 미연에 방지하고자 특별히 제작한 필터입니다.

해당 필터 시트는 넓은 범위의 입자 분리부터 정밀 여과에 이르기까지 용도에 따라 등급이 정해져 있어 코냑, 아르마냑, 오크통에서 숙성한 브랜디, 위스키와 같은 증류주 여과 요건을 정확하게 충족할 수 있습니다.

필터 재질
미네랄 성분이 함유된 셀룰로오스
적용 사례
넓은 범위의 이물 여과, 청정 여과, 정밀 여과
규정 준수
FDA, EC 1935/2004, EC 10/2011

핵심 기능

  • 칼슘, 마그네슘, 철분 이온 함량이 낮아서 2차적 헤이즈를 막을 수 있음
  • 심층 여과 필터 시트의 색상 흡착을 최소화하여 여과 시에 색상을 그대로 유지
  • 장쇄지방산 에스테르(long-chain fatty acid)만 선택하여 분리
  • 이상적인 포어 구조로 제거가 필요한 성분을 안정적으로 제어
  • 고품질 소재를 사용하여 높은 정화 효과
  • 높은 이물 포집 용량으로 경제적인 사용 수명
  • 모든 원료 및 보조 재료에 대한 포괄적 품질 보증 및 엄격한 공정 관리로 일관된 품질의 제품 제공

적용 가능 산업:

  • 증류주
  • 향수
  • 향수 및 향료
  • 식물 추출된 에탄올

사양
유형 뎁스 필터 시트 노미날 이물 제거 성능(µm) 물 처리량
△p = 14.5psi(gpm/ft2당)
(△p = 100kPa(l/m2/min당))
두께
in(mm)
BA20 BECO SELECT A 20 0.8
3.9(160) 0.17(4.4)
BA40 BECO SELECT A 40 2.5
7.4(300) 0.17(4.4)

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close