지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

BECODISC

BECOPAD 뎁스 필터 시트로 제조된 BECODISC 프리미엄 스택 디스크 카트리지는 셀룰로오스로 제작되었으며, 고순도, 고강도, 색상 및 맛의 변화 없이 여과할 수 있는 성능이 특징입니다. 또한, 미네랄 성분 없이도 미생물 제거가 가능합니다.

BECOPAD 뎁스 필터 시트는 산성 및 알칼리성 유체 사용에 모두 매우 높은 내화학성을 보여줍니다.

필터 재질
고순도 셀룰로오스
적용 사례
넓은 범위의 이물 여과, 청정 여과, 정밀 여과: 미생물 감소 및 제거
규정 준수
FDA, EC 1935/2004, EC 10/2011

핵심 기능

  • 셀룰로오스로 제작되었으며, 고순도가 특징
  • 최대 20% 높은 성능
  • 사용 전 세정수 사용량 감소
  • 기존 뎁스 필터 시트보다 내구성이 강화된 필터 여재 사용
  • 세정수 사용량이 최대 50% 감소하여 처리 비용 절감
  • 탁월한 내화학성 및 기계적 내구성
  • 낮은 동전기적 흡착 성능
  • 회분 함량 거의 없음
  • 흡착으로 인한 불필요한 영향 없음

적용 가능 산업:

  • 맥주
  • 와인
  • 과일 주스
  • 과실주
  • 정밀 화학
  • 제약

사양

사양

유형 뎁스 필터 시트 노미날 이물 제거 성능(µm) 물 처리량
△p = 14.5psi(gpm/ft2당)
(△p = 100kPa(l/m2/min당))
두께
in(mm)
B1C3 BECOPAD 115 C 0.1~0.2
0.6(26) 0.16(4.0)
B123 BECOPAD 120 0.1~0.3
1.3(54) 0.15(3.9)
B173 BECOPAD 170 0.2~0.4
1.9(77) 0.15(3.9)
B223 BECOPAD 220 0.3~0.5
2.5(100) 0.15(3.9)
B273 BECOPAD 270 0.5~0.7
3.3(135) 0.15(3.9)
B353 BECOPAD 350 0.7~1.0
3.9(160) 0.15(3.9)
B453 BECOPAD 450 1.0~2.0
7.4(300) 0.15(3.9)
B553 BECOPAD 550 2.0~3.0
14.0(570) 0.15(3.9)
B583 BECOPAD 580 8.0~10.0
87.6(3571) 0.15(3.9)
다운로드 링크
X
Download Close