고순도 셀룰로오스로 제조된 이튼의 BECOPAD 프리미엄 뎁스 필터 시트는 우수한 내구성을 가지고 색과 맛의 변화 없이 여과가 가능하며 특히 미네랄 성분 없이도 미생물 제거가 가능합니다. BECOPAD 뎁스 필터 시트는 산성 및 알칼리성 유체 사용에 모두 매우 높은 내화학성을 보여줍니다.
적용 사례:
적용 가능 산업:
검색 "" 일치하는 문서나 제품이 없습니다.
| 유형 | 제품 번호 | 노미날 이물 제거 성능 µm |
두께 in(mm) |
회분 함량 % |
습윤 파열 강도 psi(kPa) |
물 처리량 △p = 14.5psi(gpm/ft2당) (△p = 100kPa(l/m2/min당)) |
| BECOPAD 115C | Q2C11 | 0.1~0.2 |
0.16 (4.1) |
< 1 |
> 21.8 (150) |
0.6(26) |
| BECOPAD 120 | Q2112 | 0.1~0.3 |
0.15 (3.9) |
< 1 |
> 21.8 (150) |
1.3(54) |
| BECOPAD 170 | Q2117 | 0.2~0.4 |
0.15 (3.9) |
< 1 |
> 21.8 (150) |
1.9(77) |
| BECOPAD 220 | Q2122 | 0.3~0.5 |
0.15 (3.9) |
< 1 |
> 21.8 (150) |
2.5(100) |
| BECOPAD 270 | Q2127 | 0.5~0.7 |
0.15 (3.9) |
< 1 |
> 21.8 (150) |
3.3(135) |
| BECOPAD 350 | Q2135 | 0.7~1.0 |
0.15 (3.9) |
< 1 |
> 21.8 (150) |
3.9(160) |
| BECOPAD 450 | Q2145 | 1.0~2.0 |
0.15 (3.9) |
< 1 |
> 21.8 (150) |
7.4(300) |
| BECOPAD 550 | Q2155 | 2.0~3.0 |
0.15 (3.9) |
< 1 |
> 21.8 (150) |
14.0(570) |
| BECOPAD 580 | Q2158 | 8.0~10.0 |
0.15 (3.9) |
< 1 |
> 21.8 (150) |
87.6(3571) |