지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
유압식 필터 엘리먼트

Easy-Fit 필터 엘리먼트

이튼의 EasyFit 교환 부품 라인은 시중에 나와 있는 대부분의 주요 필터 시스템에 적합하도록 설계되었습니다. 우리는 50,000개 이상의 부품 번호 데이터베이스를 보유하고 있으며, 이를 통해 고객의 요구를 충족하는 솔루션을 제공합니다.

유압, 윤활 및 기타 유체에 적용하기 위한 광범위한 크기, 등급 및 재질을 갖추고 있으며, 필터 엘리먼트를 공급하고 있습니다.

이튼의 교체용 필터 엘리먼트는 높은 이물 포집 용량을 자랑하여 높은 차압에서도 일관된 필터 효율과 긴 서비스 수명을 보장합니다.

필터 재질
폭넓은 제품군
지금 주문 가능
저압 및 고압 내구성

핵심 기능

  • 장비 다운타임 감소
  • 안전상의 위험 최소화 및 오염 관련 고장 방지
  • 시스템 구성 요소의 수명 증대, 운영 수익성 개선 및 유지관리 비용 감소

다음과 같은 플리티드 필터를 구매할 수 있습니다.

  • 마이크로 유리 섬유를 사용한 다층 구조
  • 스테인리스 스틸 와이어 메쉬
  • 스테인리스 스틸 섬유
  • 다양한 등급의 필터와 소재를 선택하여 구매할 수 있습니다.

필터 재질 및 용도에 따라
최대 차압의 제품을 구매할 수 있습니다.

  • 145psi(10bar)의 저압 저항,
    232psi(16bar) 또는 435psi(30bar)
  • 2320psi(160bar) 또는
    3045psi(210bar)의 고압 저항
이튼은 영업, 엔지니어링, 제조,
고객 서비스 및 기술 영업 지원을
단 하나의 운영 목표하에 제공하고 있습니다. 고객에게 최적의
여과 솔루션을 제시하는 것입니다.
사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close