문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

이튼 UPS 서비스

Purchasing an uninterruptible power supply (UPS) is an investment in your business or organization, providing peace of mind, reliability and improving your bottom line. Performing factory-recommended preventive UPS maintenance is critical for optimal performance and continued reliability, minimizing the risks of downtime and extending the life of your UPS. Eaton offers UPS service plans, battery and parts replacement services, and remote monitoring to help avoid future UPS failures.

이튼을 선택해야 하는 이유

모든 서비스 계획의 핵심 요소는 시간대나 문제 유형에 관계없이, 필요할 때 언제든지 도움을 받을 수 있다는 확신입니다. 이튼 서비스 고객은 현장에서 숙련된 이튼 팀원의 지원을 받을 수 있을 뿐만 아니라, 다음과 같은 다양한 추가 리소스도 쉽게 이용할 수 있습니다:

eaton-services-ko-kr-updated

이튼 UPS 보증 정보

배터리 백업 보증 정보는 쉽게 확인할 수 있는 곳에 보관하는 것이 좋습니다. 이튼의 보증 범위가 궁금하시면 아래를 클릭하여 자세히 알아보십시오.

이튼은 시간대나 문제 유형에 관계없이 필요할 때 언제든지 도움을 제공합니다.

당사는 지역 전역에서 활동하는, 제품 관련 교육 및 인증을 지속적으로 받는 숙련된 기술자와 공인 서비스 파트너사로 구성된 방대한 네트워크를 자랑합니다. 이들은 안전 교육과 개인 보호 장비를 활용하여 업무를 효율적으로 수행하면서도 안전한 작업 환경을 유지합니다.

서비스 응답 시간 가용성

  • 24시간 연중무휴로 대응
  • 99% 정시 도착률

UPS 및 배터리 안전성

이튼의 기록 가능한 사고 발생률은 북미산업분류체계(NAICS) 코드 811(수리 및 유지보수) 범주에 속하는 운영 업계 평균보다 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 당사의 경험 조정률 또한 업계 평균보다 낮으며, 상당한 기간 동안 유지하고 있습니다.


UPS의 정기 점검 서비스를 고려해야 하는 이유를 확인해 보십시오

시너지 효과: 이튼 UPS 서비스

지식을 넓히십시오

사양
다운로드 링크
X
Download Close