문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

보다 유연한 데이터 센터 설계

신기술은 이해하는 만큼 또다시 빠르게 변화합니다. 데이터 센터는 차세대 성능으로 오늘날의 빅데이터의 요구 사항을 충족해야 합니다. 이튼은 변화하는 IT 인프라에 맞춰 민첩성, 유연성, 확장성을 고려하여 물리적 레이어를 설계할 수 있도록 지원합니다.

유연한 데이터 센터 설계로 미래를 대비하십시오

기술이 끊임없이 변화하기 때문에, 데이터 센터는 민첩하고 유연하며 확장 가능한 미래, 미래를 위한 준비가 되어 있어야 합니다. 가상화에서 데이터 센터 인프라 합리화에 이르기까지, 기존 사이트의 수명을 연장하거나 새로운 사이트를 설계할 때 최고의 투자 수익 창출을 위해 성장, 용량, 생산성에 초점을 맞출 수 있도록 도와드리겠습니다.

성장 & 변화를 위한 설계

내일은 무엇을 필요로 할까요? 이 질문에 답하는 것은 귀하의 도전 과제입니다. 새로운 기술을 활용하면 IT 장비의 수명보다 오래가는 지원 인프라를 구축할 수 있습니다. 불필요한 설비를 갖추도록 권하지 않습니다. 확장성이 해답입니다. 배전, 인클로저, 케이지 솔루션, 체계적인 케이블 관리부터 전력 조절, 품질, 백업, 모니터링, 관리에 이르기까지 비즈니스 성장을 수용하고 변화하는 기술을 통합할 수 있는 확장 가능하고 유연한 솔루션을 설계합니다. 

총 소유 비용의 최소화

장비에 투자할 때는 단순히 구입 비용만 중요한 것이 아닙니다. 유지보수 비용 또한 중요합니다. 당사의 제품은 장기적인 성능과 최대의 ROI를 제공하도록 설계되었습니다. 배전 장비는 랙과 행 수준에서 모듈식으로 되어 있습니다. 당사의 매우 효율적인 UPS는 적은 전기를 소모하고 적은 냉각을 필요로 하기 때문에 전력 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 설치 공간이 작기 때문에, 다른 비용 절감 솔루션을 위한 공간을 확보할 수 있습니다.

노후 인프라 업그레이드

업그레이드를 정당화한다는 것은 새로운 기술의 효율성, 확장성 등의 장비 성능, 설치 공간 이점, 현재의 유지 관리, 수리, 서비스 계약 비용, ROI에 영향을 미치는 기타 요소를 평가하는 것을 의미합니다. 장비의 실제 비용 외에도, 전체 설계, 구축, 운영 주기를 고려하여 운영 측면에서 업그레이드를 할 수 있는지 여부에 대해 판단해야 합니다. 

당사는 인프라 업그레이드를 보다 빠르고 효율적이며 경제적인 프로세스로 만들 수 있는 경험을 보유하고 있습니다. 기존 설비와 호환되는 제품 및 서비스를 제공하여, 사전에 많은 투자를 하지 않고도 새 장비의 모든 혜택을 누릴 수 있습니다.

사용하지 않는 용량 활용

증가하는 비즈니스 수요를 충족하는 것은 결코 끝나지 않는 과제입니다. 현재 보유하고 있는 설비를 작동시키면서 용량을 개선해야 합니다. 하지만 적절한 설치 공간, 랙 공간, 배전 경로가 충분하지 않을 때 새 부품을 어떻게 추가할 수 있을까요? 이튼이 도와드리겠습니다. 특정 환경 내에서 더 많은 용량을 제공하기 위해 장비를 추가, 제거, 변경하는 등 아키텍처를 변경하는 데 도움을 드릴 수 있습니다. PDU, 랙, 격납 시스템을 포함한 당사의 솔루션은 기존 설정과 함께 작동합니다.

생산성을 위한 여유 공간

모든 데이터 센터에서 공간이 가장 소중합니다. 당사의 제품 설계는 전력 및 케이블을 위 또는 아래로 라우팅하여 공간을 확보하고, 부품을 제거하고, 실제 설치 공간을 줄일 수 있습니다. 

이튼의 Busway 솔루션을 통해 전력 오버헤드를 분산시킬 수 있으며, 체계적인 케이블 관리를 통해 데이터 센터 전반에 걸쳐 설치가 용이해지고 경로가 깔끔해집니다. PDU는 부피가 큰 스위치가 없는 로우 프로파일로 설계되었습니다. 또한, 랙 내부의 보다 밀도 높은 케이블 연결, 장비 이동 및 제거의 유연성, 공기 흐름 개선, 고성능 컴퓨팅 활용을 제공합니다.

고가용성 UPS가 CoSentry 클라이언트를 "상시 켜짐" 상태로 유지

CoSentry는 최고의 가용성을 필요로 합니다. 당사의 UPS는 전례 없는 전력 성능, 안정성, 효율성을 제공합니다.