문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

가동 시간을 희생하지 않으면서 데이터 센터 효율성을 높입니다

고도로 연결된 오늘날의 환경에서 데이터 센터 다운타임은 결코 선택 가능한 옵션이 아닙니다. 귀하와 귀하의 고객에게는 상시 가동이 필수적입니다. 당사는 전력 가용성 및 안정성을 높여 데이터에 항상 액세스하고 보호할 수 있도록 지원합니다.

향상된 전력 안정성으로 자원을 최대한 활용하십시오

데이터 센터의 규모와 기간에 관계없이 데이터 센터의 모든 자산 및 자원을 활용하여 데이터 가용성 및 보호 기능을 향상시킬 수 있습니다. 처리할 수 없을 정도로 문제가 커지기 전에 이를 해결하고, 전력 사용 효율성(PUE)을 개선하고, 전반적인 에너지 비용을 절감할 수 있도록 도와드리겠습니다. 

예측 가능한 문제 해결

IT와 시설 관리 간의 커뮤니케이션을 개선하면 시스템 요구를 보다 효과적으로 관리하고 비즈니스 목표를 달성할 수 있습니다. 이를 위해서는 집중식 접근 방식이 필요합니다. 기존 빌딩 관리, 소프트웨어 관리 및 융합형 아키텍처를 통합하여 자산 관리, 예측 모니터링 및 전력 품질 관리를 최적화할 수 있도록 지원합니다. 또한 예상치 못한 고장, 다운타임 및 긴급 서비스 수리를 줄이는 동시에 비용을 절감할 수 있습니다. 
PPS.jpg

PUE 모니터링 및 개선

MonitorPUE.jpg
현장에 필요한 만큼 정확한 양의 전기를 공급하고 가능한 한 낭비를 줄이는 것은 쉽지 않습니다. 그러나 PUE를 개선하기 위해서는 반드시 필요한 일입니다. 업계에서 가장 높은 에너지 효율 등급을 제공하는 UPS 시스템에서 과도한 냉각을 방지할 수 있는 시스템에 이르기까지, 당사는 귀하가 에너지 효율이 가장 높은 데이터 센터를 운영할 수 있도록 도움을 드릴 수 있습니다. 

에너지 비용 절감

데이터 센터에 전력을 공급하려면 엄청난 양의 전기가 필요합니다. 향후 5년 내에 전기 소비량이 두 배로 늘어날 것으로 예상되는 데이터 센터는 에너지 수요와 에너지 소비 비용을 절감하기 위한 혁신적인 솔루션을 필요로 합니다. 배전에서부터 열 및 공기 흐름 관리, 에너지 감사까지, 당사의 제품과 서비스는 전체 공정에서 에너지 손실과 낭비를 방지하도록 설계되었습니다. 

 

 

Zenium 협업을 통해 데이터 센터의 효율성을 높입니다

당사는 Zenium의 London One 데이터 센터 건설 속도를 높이고 귀중한 데이터 센터 설치 공간을 보존하는 데 도움을 주었습니다.