문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

비즈니스 최적화를 위한 서버 룸 설계

가동 시간, 효율성 및 유연성을 극대화한 서버 룸을 설계하여 끊임없이 변화하는 기술 요구를 충족하고 새로운 비즈니스 요구 사항에 쉽게 적응할 수 있습니다.

비용 효율적인 설계로 효율성과 신뢰성 활용

오늘날의 서버 룸은 수많은 복잡한 요구와 종종 경쟁적인 요구의 균형을 맞춰야 합니다. 상시 전원을 보장하는 것부터 대응성과 적응성을 유지하는 데 필요한 유연성을 확립하는 것까지 적절하게 설계되고 지원되는 서버 룸은 운영 성공의 기본입니다.

또한 효과적인 프레임워크는 에너지 효율성, 네트워크 보안, 중복성 및 지속 가능성과 같은 주요 고려 사항을 통합하는 동시에 IT 예산을 절감해야 합니다. 그러나 적절한 솔루션을 사용하면 모든 목표를 실현할 수 있습니다. 즉, 효율성을 위해 구축되고 가동 시간에 최적화되며 원활한 IT 관리를 제공하는 유연한 서버 룸 공간을 확보할 수 있습니다.

engineers-work-in-server-room-getty-1010852228.jpg

다층적 접근 방식으로 가동 시간 향상

서버, 스토리지, 네트워크 스위치 및 기타 IT 장비를 전력 이상으로부터 적절히 보호하려면 포괄적인 접근 방식이 필요합니다. 백업 전원 공급 장치 및 랙 PDU에서 인클로저, 데이터 센터 모니터링 및 케이블 관리 시스템에 이르기까지 이튼 솔루션은 엔드투엔드 보호를 제공합니다. 당사의 많은 제품은 플러그 앤 플레이 호환성을 제공하여 설치 시간을 단축하고 다양한 주요 IT 인프라 제공업체와의 원활한 통합을 지원합니다. 또한 이튼의 Brightlayer Data Centers 소프트웨어 제품군을 통해 서버 룸의 물리적 또는 가상 환경에서 전력 장치를 관리, 모니터링 및 제어하는 데 필요한 모든 도구에 액세스할 수 있습니다.

지속 가능성을 쉽게 수용

재생 에너지에 대한 집중이 강화됨에 따라 고효율 UPS, EnergyAware 그리드 상호 작용 기술 및 UPS 전자제품에 내장된 복원력과 같은 솔루션을 통해 에너지 비용을 낮추면서 지속 가능성 목표를 쉽게 달성할 수 있도록 지원합니다. 온도와 습도를 지속적으로 모니터링할 수 있는 환경 모니터링 솔루션을 통해 서버 룸 에너지 효율성을 더욱 최적화하십시오.  

개방형 아키텍처로 유연성을 고려한 설계

유연한 IT 시스템은 설치 공간부터 에너지 소비, 리소스 활용에 이르기까지 모든 변화에 신속하게 대응하는 데 필요한 민첩성을 달성하기 위해 필수적입니다. 변화하는 요구를 수용하기 위해 비용 효과적으로 확장 또는 축소할 수 있는 모듈형 UPS를 배포하여 전력 시스템과 투자를 최대한 활용하십시오. 또한 서버 룸에 개방형 아키텍처를 구축하면 기존 냉각, 전력 및 배전 장비에 통합하여 전반적인 운영을 모니터링하고 최적화할 수 있습니다. 이는 자산 관리 및 정보 시스템 관리를 개선하는 데 도움이 됩니다. 

사이버 보안 강화

서버 룸 환경에는 전문가 수준의 보호가 필요하며, 당사는 탄력적인 방어 전략을 개발할 수 있도록 지원합니다. 사이버 보안 기능이 내장된 네트워크 관리 카드부터 랙 인클로저를 효과적으로 강화하는 옵션까지 데이터, 장비 및 직원의 안전과 보안을 보장합니다. 이튼은 사이버 보안 프로세스를 확립하고 기술을 혁신하는 데 전념하고 있으며, 시장에 출시하는 이튼의 모든 지능형 전력 제품 및 플랫폼에 내재된 “보안을 고려한 설계” 철학에 의해 입증됩니다.

  • 지식 센터

    정보를 통찰력으로 전환합니다. 지식 센터에 액세스하여 성공 사례, 백서 등을 살펴보고 네트워크실을 최적화하십시오.