지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

033990
R1/4"-MCSN

Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange, 1/4 inch

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange
Catalog Number
033990
Model Code
R1/4"-MCSN
EAN
4015080339908
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
40 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-06
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-CC22.2 No. 14

일반

Accessory/spare part type
Connection technique
Product category
Accessories
Type
Pressure pipe flange

기후 환경 조건

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C

제품 사양 내보내기

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.