지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

136188
E57KM12

Eaton Moeller® series E57 Fixing bracket, Stainless steel, M12 sensors

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Fixing bracket
Catalog Number
136188
Model Code
E57KM12
EAN
4015081329816
Product Length/Depth
57.15 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
57.15 mm
Product Weight
0.07 kg
Certifications
None

제품 사양

Type
Fixing bracket
Accessory/spare part type
Support bracket
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories
Material
Stainless steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.