지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
센서 및 리밋 스위치

E57 2-wire AC 및 2-wire AC/DC sensors

E57 시리즈는 2중 와이어를 갖춘 유도 근접 센서를 AC 또는 AC/DC 소싱과 함께 제공하여 애플리케이션의 유연성을 제공합니다. 센서 제품군은 Global 및 Premium + 시리즈로 세분화되어 있습니다.

LED 표시등
360도
작동 전압:
10~30Vdc

핵심 기능

  • 스테인레스 스틸 본체
  • 단락 보호
  • 레이저 각인 라벨
  • 2M 케이블, 마이크로커넥터와 나노커넥터가 포함된 터미네이션
  • 전원 관리를 위해 DC 유닛은 100mA 부하 전류 정격을 갖추고 있으며, AC 유닛은 최대 200mA 정격을 갖추고 있습니다.
  • 제어 시스템 디자인에 최대한의 유연성을 제공하는 넓은 범위의 커넥터 및 출력 회로 옵션
  • 극한의 온도 혹은 고압의 물이 쏟아지는 환경도 견딜 수 있는 튼튼한 디자인
  • 미터당 >20V의 높은 노이즈 내성이 여러 전기 노이즈 관련 문제를 미연에 방지
  • 360도, 이중 색상 출력 LED 표시등이 간편한 시각화와 단순명료한 기계 문제 해결 기능을 제공합니다.

E57 2-wire AC 및 2-wire AC/DC sensors

360도, 이중 색상 출력 LED 표시등이 간편한 시각화와 단순명료한 기계 문제 해결 기능을 제공합니다.
사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close