지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
센서 및 리밋 스위치

E57PS performance short-body sensors

센서가 신뢰할 수 있는 성능을 발휘할 수 있도록 튼튼한 스테인리스 스틸 하우징을 갖추고 있습니다. 모든 센서는 단락 및 역극성 보호를 갖추고 있어 기기 가동 시간이 더 깁니다. 센서는 거친 환경에 대해 높은 내성을 지니도록 설계되었습니다. 길이만 더 짧을 뿐 신뢰도와 내구성은 E57PS performance inductive proximity sensors와 동일합니다. 공간 제한이 문제가 되는 애플리케이션이라면 최상의 선택이 될 것입니다.

소재:
스테인레스 스틸 본체
작동 전압:
10~20Vdc
LED 표시등:
360도

핵심 기능

  • 단락 보호
  • 레이저 각인 라벨
  • 짧은 본체
  • 탁월한 노이즈 내성
  • 작동 전압: 10~48Vdc
  • 출력 전류(지속): 300mA
  • 작동 온도 범위: -40~70°C
  • 환경 등급 IP69K

E57PS performance short-body sensors

튼튼한 스테인리스 스틸 튜브, 충격에 강한 프런트 캡, 폴리카보네이트 엔드 벨, 그리고 충격 흡수 포팅 컴파운드 덕분에 높은 온도, 고압의 물, 강한 충격 및 진동 애플리케이션에 의한 물리적 혹은 환경적 악조건도 견딜 수 있습니다.
사양
차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close