지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
센서 및 리밋 스위치

E57P performance sensors

탁월한 노이즈 내성과 단락 보호 기능을 갖추고 있는 E57P performance inductive proximity sensors는 최고 수준의 신뢰도를 제공합니다. 열악한 환경 조건뿐만 아니라 기계적 충돌에도 견딜 수 있도록 설계된 E57은 튼튼하고 견고합니다.

작동 전압:
10~30Vdc
환경 등급:
IP69K
작동 온도 범위:
-40~70°C

핵심 기능

  • 스테인레스 스틸 본체
  • 단락 보호
  • 레이저 각인 라벨
  • 360도 LED 표시등
  • 탁월한 노이즈 내성
  • 작동 전압: 10~48Vdc
  • 출력 전류(지속): 300mA

E57P performance sensors

튼튼한 스테인리스 스틸 튜브, 충격에 강한 프런트 캡, 폴리카보네이트 엔드 벨, 그리고 충격 흡수 포팅 컴파운드 덕분에 높은 온도, 고압의 물, 강한 충격 및 진동 애플리케이션에 의한 물리적 혹은 환경적 악조건도 견딜 수 있습니다.
사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close