지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

136190
모델 코드: E57KM30

Eaton Moeller® series E57 Fixing bracket, Stainless steel, M30 sensors

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Fixing bracket
Catalog Number
136190
Model Code
E57KM30
EAN
4015081329830
Product Length/Depth
82.55 mm
Product Height
76.2 mm
Product Width
107.95 mm
Product Weight
0.17 kg
Certifications
None

제품 사양

Type
Fixing bracket
Accessory/spare part type
Support bracket
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories
Material
Stainless steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.