지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

167690
N2-4-250-S15-DC

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Switch-disconnector 4p 250A 1500VDC

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM switch-disconnector
Catalog Number
167690
Model Code
N2-4-250-S15-DC
EAN
4015081642335
Product Length/Depth
149 mm
Product Height
184 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
3.5 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC

기술 데이터 - 전기

Voltage rating
1500 V - 1500 V
Rated insulation voltage (Ui)
1500 V
Current rating (Iu) at 40°C with terminal jumpers
250 A
Current rating (Iu) at 65°C with terminal jumpers
200 A
Rated operational current
250 A (DC 22-A)
Rated short-time withstand current (Icw)
3.6 kA
Rated short-time withstand current (t = 1 s)
3.6 kA
Amperage Rating
250 A
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Number of operations per hour - max
120
Handle type
Rocker lever
Utilization category
DC-22 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
2

기술 데이터 - 통신

Current rating (Iu) at 40°C with terminal jumpers
250 A
Current rating (Iu) at 65°C with terminal jumpers
200 A
Rated operational current
250 A (DC 22-A)
Rated short-time withstand current (Icw)
3.6 kA
Rated short-time withstand current (t = 1 s)
3.6 kA
Amperage Rating
250 A
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Number of operations per hour - max
120
Handle type
Rocker lever
Utilization category
DC-22 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
2

기술 데이터 - 기계

Mounting Method
Ground mounting
Intermediate mounting
Fixed
Distribution board installation
Built-in device fixed built-in technique
Degree of protection
Other
Degree of protection (IP), front side
IP20
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Number of switches
1
Handle color
Black
Switch positions
I, +, 0
Lifespan, mechanical
20000 operations

제품 사양 내보내기

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

제품 인증

16~17자리 일련 번호를 입력하세요
입력하신 일련번호에는 특수 문자가 포함되어서는 안 됩니다. 입력하신 일련 번호가 올바르지 않습니다. 16자리 또는 17자리여야 합니다. 입력하신 일련 번호를 찾을 수 없습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 일련 번호가 제품과 일치하지 않습니다. 제품의 일련 번호를 확인하고 다시 시도해 주세요. 클릭 여기 입력한 일련 번호의 제품 페이지로 이동하려면 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
일련 번호
재설정 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 해당 일련 번호는 이튼에서 인식할 수 없으며 유효하지 않습니다. 이 양식을 사용해 주세요 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 코드 6자리를 입력하세요
입력하신 제품은 의심스러운 제품입니다! 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 인증 코드가 이 일련 번호의 기록과 일치하지 않습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 유효하지 않습니다. 길이가 6자여야 합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 필요합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 전에 보안문자 확인을 완료해 주십시오.
x
문제 보고
전체 이름을 입력해 주세요.
x
감사합니다. 문제가 접수되었습니다. 제품 팀에서 곧 연락드리겠습니다.