지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

199733
SPI385A0-4A3N2

Eaton SPI9000

일반 규범

Product Name
Eaton SPI9000 variable frequency drive
Catalog Number
199733
Model Code
SPI385A0-4A3N2
EAN
4015081988426
Product Length/Depth
1032 mm
Product Height
552 mm
Product Width
239 mm
Product Weight
100 kg
Compliances
CE

제품 사양

Application in domestic and commercial area permitted
No
Application in industrial area permitted
No
Degree of protection
IP Other
NEMA Other
Supply frequency
50/60 Hz

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.