지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
인버터

Eaton SPX high performance variable frequency drives

높은 사양의 요구사항을 충족합니다.

Eaton SPX high performance variable frequency drives는 고성능 산업 분야에 적합하도록 특별히 설계되었습니다. 높은 프로세싱 성능을 제공하고 인코더 또는 리졸버 정보를 사용하여 정확한 모터 제어 기능을 제공합니다. 또한 고속 마이크로프로세서가 적절한 모터 조작 능력 및 신뢰성이 필요한 분야에 맞게 높은 동적 성능을 제공합니다.

Eaton SPX high performance VFD의 핵심 기능

  • 센서리스 벡터 및 간단한 주파수 제어가 지원됩니다.
  • 드라이브를 개방 루프 애플리케이션 및 인코더 피드백이 필요한 애플리케이션에서 모두 사용할 수 있습니다.
  • 1~3,000hp까지 폭넓은 제품 범위
  • 3% 라인 리액터를 표준으로 제공합니다.
  • SPX는 고속 드라이브 간 통신 및 통합 데이터 로깅 기능을 지원합니다.
  • 9000X 드라이브 도구 및 CAN 통신을 사용하여 여러 개의 드라이브를 동시 모니터링할 수 있습니다.
  • 활성 프런트 엔드 및 DC 링크 초크 애플리케이션에 대해 사용 가능한 다양한 모델(SPA/SPN/SPI).

다이나믹 브레이킹에 대해 자세히 알아보기

중요 애플리케이션에서 모터와 로드가 정지 속도를 어떻게 개선할까요? 자세히 알아보려면 다이나믹 브레이킹 애플리케이션 주의 사항을 다운로드하십시오.

주문하시겠습니까?

유통업체 검색 도구를 사용하여 가까운 대리점을 찾으십시오.
사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close