지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

208285
DILM650-XHB

Eaton Moeller® series DILM Terminal shroud, for DILM580/650

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series DILM terminal cover
Catalog Number
208285
Model Code
DILM650-XHB
EAN
4015082082857
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
145 mm
Product Width
235 mm
Product Weight
0.247 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
To provide terminals with busbar tag shroud vertical from the front

제품 사양

Used with
DILM580 and DILM650
Type
Terminal shroud
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Cover
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.