문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
개폐기 및 스타터

DILM/DILH power contactors

Eaton Moeller 시리즈의 DILM 및 DILH contactors는 185A~2,600A 사이의 매우 높은 전류 범위를 위해 특별히 설계되었습니다. 컨택터는 전자 제어식 드라이브, 컴팩트 사이즈 및 긴 사용 수명을 통해 모든 기계와 시스템에서 신뢰할 수 있는 구성 요소를 제공합니다.

전 세계 사용 가능:
UL, CSA, CCC, GL, DNV
온도 범위:
-40°C~+70°C
효율성:
최대 120만 회의 전기 스위칭 작동

핵심 기능

  • Utilization category AC 1 및 AC 3
  • 최대 1000Vac 까지 사용가능
  • AC/DC 광역 코일
  • 낮은 코일유지 전력
  • 컴팩트 사이즈
  • 보조 접점: NO 2개, NC 2개

DILH600 및 DILH800 전자접촉기 – 특정 용도에 최적화

DILH600 및 DILH800 전자접촉기는 특정 작업에서 높은 수준의 기술 성능을 발휘합니다. 여기에는 로컬 그리드 분리, 컨버터 제어 드라이브 작동, 스위칭 없는 유도 및 축전 전류 수행, 인버터 및 컨버터를 사용하는 경우 시스템 부품의 전기적 절연 등이 포함됩니다. 전자접촉기는 최대 1,050A(AC-1)의 정격 작동 전류를 사용하도록 설계되어 있으므로 재생 에너지 애플리케이션 또는 무정전 전원 공급 장치에 사용하기에 이상적입니다.

185A~225A 전자접촉기

185A~225A 전자접촉기는 간편한 소형 사이즈와 줄어든 유지 전력을 제공합니다. 레인지 코일에는 통합 서프레서 회로와 4개의 보조 접점(NO 2개 및 NC 2개)이 기본으로 장착되어 있습니다.

250A~2,600A 표준접촉기 - 표준 버전

표준접촉기의 유지 전력은 프로세서 제어되며, 이는 스위치 캐비닛 내부의 온도 상승을 크게 줄여 줍니다. 또한 이러한 접촉력 최적화는 스위칭 접점의 사용 수명을 연장하는 데에도 도움이 됩니다. 서프레서 회로는 2개의 NO 접점, 2개의 NC 접점 및 보조 접점이 내장되어 있습니다.

250A~2,600A 전자접촉기 - 컴포트 버전

낮은 풀인 출력 덕분에 컴포트 전자접촉기 버전은 더 작은 제어 변압기를 쉽게 구현할 수 있습니다. AC/DC 광범위 코일은 고전압 범위와 함께 제공되며, 전자접촉기는 PLC에서 직접 제어할 수도 있습니다.

DILM 580A~1400A 전자접촉기

진공 기술을 통해 개방된 아크가 형성되어 전환 가스가 방출되는 것을 방지하기 때문에 소형 설계를 구현할 수 있습니다. 따라서 고압배전반의 조밀한 배치가 가능하며, 전도성 구조물까지의 거리가 짧습니다.

DILM 1600 및 DILH 2000-2600 이중 전자접촉기

이중 전자접촉기는 장착 플레이트에 사전 조립되어 있습니다. 각 단계에서 전류는 두 개의 병렬 진공 튜브를 통해 분배됩니다. 전자접촉기는 2개의 연결된 모니터링 드라이브로 안전하게 연결됩니다. 이러한 기능은 동기화된 방식으로 전자적으로 제어됩니다.

Eaton Moeller series - 100년의 유산

이튼은 모터의 시동, 제어 및 보호 분야에서 100년 이상의 경험을 보유하고 있으며, Eaton Moeller series는 에너지 사용을 더 신뢰할 수 있고 효율적이며 안전하고 지속 가능한 방식으로 지원하는 검증된 제품 포트폴리오를 제공합니다.
사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close