지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

239372
DILM12-XRA2

Eaton Moeller® series DILM Reversing bridge, for DILM7-M12 DILM12-XRA2

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series DILM reversing bridge
Catalog Number
239372
Model Code
DILM12-XRA2
EAN
4015082393724
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
6.8 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.014 kg
Certifications
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLRV
CE
UL
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05

정격 작동 전력

Accessory/spare part type
Connecting bridge
Product category
Accessories

정격 작동 전압

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.