문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
개폐기 및 스타터

Eaton DIL contactors

Eaton Moeller series DIL contactors는 강력하고 효율적인 다용도 제품으로, 당사의 모든 전자 과부하 릴레이 및 바이메탈 릴레이와 함께 사용할 수 있습니다. DC 장치는 적은 전력 소비 덕분에 에너지 효율이 높고 전원 공급 장치의 크기 또한 작습니다. Eaton DIL contactors는 전 세계에서 사용 가능하며 미니 전자접촉기 릴레이(최대 7A)부터 진공 전자접촉기(최대 3,180A)까지 전체 출력 범위를 커버합니다. 전자접촉기는 SmartWire-DT를 통한 통신이 가능하므로 원격으로 제어할 수 있습니다.

푸시인 기술:
설치 시간 최대 50% 절약
에너지 효율성:
IE3 지원
승인:
UL, CSA, Marine, GOST

핵심 기능

  • 최대 170A DILM 및 최대 200A 4극 DILMP 전자접촉기
  • DILM 프레임 크기: 최대 32A용 45mm, 최대 72A용 55mm, 최대 170A용 90mm
  • UL, CSA, 해양 승인, GOST-R 및 Ukrain-GOST 승인
  • 온도 범위: -25°C~+60°C
  • 3극 및 4극 전자접촉기용 균일 액세서리
  • 다양한 단면의 안정적인 배선을 위한 더블 박스 터미널
  • PLC에서 직접 제어 가능한 최대 38A 전자접촉기
  • 통합 서프레서 회로가 있는 DC 작동식 장치

한 번의 "클릭"으로 연결 – 푸시인 기술을 탑재한 Eaton DIL contactors

푸시인 단자를 통해 단 한 번의 클릭으로 안전하고 쉬운 제어판 배선을 할 수 있습니다. 배선 프로세스가 간소화되어 추가 도구 없이 최대 50% 더 빠르게 연결할 수 있습니다. 푸시인 기술이 적용된 전자접촉기는 기존 전자접촉기와 설치 면적이 동일하므로 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.

컴팩트 사이즈 및 강력한 성능 - Eaton DILM contactors

DC 및 AC 모델의 작은 크기에도 불구하고 Eaton DILM contactor 시리즈는 모터를 최대 170A까지 전환할 수 있으며 보조 접점(최대 38A)은 이미 통합되어 있습니다. 미러 접점이 있는 보조 NC는 안전 관련 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다. 이를 통해 프로젝트 계획, 설치, 시운전이 간소화됩니다.

램프 부하의 안전한 관리 - DILL 조명 전자접촉기

DILL 시리즈는 Eaton DILM contactor를 기반으로 하며, 세 가지 전류 범위(12A, 18A, 20A)에서 램프를 스위칭할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 스위치 용량이 큰 전자접촉기는 모든 유형의 램프에 대한 유입 전류를 먼 거리에서도 처리할 수 있습니다.

Eaton 4극 DILMP contactors

4극 전자접촉기는 4가지 크기, 20A~200A의 범위로 제공되며, AC 1 회로에 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 균일한 액세서리 제품군 덕분에, 3극 시리즈의 검증된 모든 부품을 사용할 수 있습니다. 이 전자접촉기는 주전원 스위치 오프 또는 스위치 오버를 자주 사용하는 애플리케이션, 난방 시스템, 4극 부하 스위칭에 완벽한 제품입니다.

Eaton DILK contactors

Eaton DILK contactors는 콘덴서 뱅크를 교환해야 하는 무효 전력 보상 장비에 사용되며, 통합 직렬 레지스터는 피크 유입 전류가 매우 높은 콘덴서를 안정적으로 스위칭할 수 있습니다(정상 전류의 최대 180배).

DIUL 및 SDAINL 전자접촉기 조합

전자접촉기 조합 제품군은 최대 30kW의 완전 사전 배선 DIUL 리버싱 조합과 최대 132kW의 SDAINL 스타 델타 조합으로 구성됩니다. 이미 사전 배선된 상태로 제공되므로 설치가 빠르고 간단합니다.

에너지 효율성은 오늘날 모두의 관심사입니다.

이튼과 함께라면 시스템이 간편하고 빠르며 경제적인 방법으로 ErP 지침을 자동으로 준수할 수 있으며, 에너지 비용을 크게 줄일 수 있습니다.

Eaton Moeller series - 100년의 유산

이튼은 모터의 시동, 제어 및 보호 분야에서 100년 이상의 경험을 보유하고 있으며, Eaton Moeller series는 에너지 사용을 더 신뢰할 수 있고 효율적이며 안전하고 지속 가능한 방식으로 지원하는 검증된 제품 포트폴리오를 제공합니다.

Eaton DIL contactors

강력한 성능 및 컴팩트 사이즈

사양
차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close