문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
개폐기 및 스타터

DILE mini contactor relay

소형 크기인 공간 절약형 Eaton Moeller 시리즈의 DELEA mini contactors는 소형 모터나 부하를 전환하고 제어해야 하는 모든 곳에서 사용됩니다. 광범위한 승인 덕분에 전 세계적으로 사용이 가능하며 고온의 열악한 환경에서도 사용하기에 이상적입니다.

전 세계 사용 가능:
UL 및 CSA 승인
프레임 크기:
컴팩트 사이즈
온도 범위:
-25°C~+50°C

핵심 기능

  • AC 드라이브 - 50Hz 또는 60Hz에서 24V ~ 600V의 제어 전압용
  • DC 드라이브 - 12V ~ 250V에서 제어 전압용
  • UL 및 CSA 승인
  • 최대 5.5kW의 모터 제어용
  • 통합형 서프레서 회로가 있는 DC 작동식 장치
  • 안전 관련 애플리케이션에 사용하기 위한 미러 접점이 있는 보조 NC
  • PLC에서 직접 제어를 통한 낮은 전력 소비량

Eaton DILE mini contactor relay

미니 개폐기 릴레이는 NO 접점 4개, NO 접점 3개 및 NC 접점 1개, NO 접점 2개 및 NC 접점 2개의 세 가지 기본 버전으로 제공됩니다. 또한 장치는 최대 8개 접점까지 확장할 수 있습니다.

에너지 효율성은 오늘날 모두의 관심사입니다.

이튼과 함께라면 시스템이 간편하고 빠르며 경제적인 방법으로 ErP 지침을 자동으로 준수할 수 있으며, 에너지 비용을 크게 줄일 수 있습니다.

Eaton Moeller series - 100년의 유산

이튼은 모터의 시동, 제어 및 보호 분야에서 100년 이상의 경험을 보유하고 있으며, Eaton Moeller series는 에너지 사용을 더 신뢰할 수 있고 효율적이며 안전하고 지속 가능한 방식으로 지원하는 검증된 제품 포트폴리오를 제공합니다.
사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close