지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

240081
모델 코드: DILM150-XMV

Eaton Moeller® series DILM Interlock, mechanical, for DILM80-150 DILM150-XMV

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series DILM interlock
Catalog Number
240081
Model Code
DILM150-XMV
EAN
4015082400811
Product Length/Depth
314 mm
Product Height
17.2 mm
Product Width
196 mm
Product Weight
0.76 kg
Certifications
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CE
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04

정격 작동 전류

Fitted with:
Mounting plate for contactor

정격 작동 전력

Accessory/spare part type
Mechanical locking
Product category
Accessories

정격 작동 전압

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.