지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

240085
DILM12-XDSB0/4

Eaton Moeller® series DILM Three-phase busbar link for 4 DILM7-12

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series DILM three-phase busbar link
Catalog Number
240085
Model Code
DILM12-XDSB0/4
EAN
4015082400859
Product Length/Depth
157 mm
Product Height
12 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.054 kg
Certifications
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CE

정격 작동 전류

Features
Insulated
Functions
Can be extended by rotating installation (∑ Iu ≤ 35 A)
Number of poles
Three-pole
Number of phases
3
Color
Black
Electric connection type
Pin

정격 작동 전력

Product category
Accessories

정격 작동 전압

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.