지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

274201
DILM250-S-XSP/E(110-120V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, AC operation, For use with: DILM250-S, DILM300A-S

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
274201
Model Code
DILM250-S-XSP/E(110-120V50/60HZ)
EAN
4015082742010
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
175 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
1.19 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
UL
CSA File No.: 1017510
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29096
CSA
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
CE

제품 사양

Used with
DILM185-S/225-S/250
Accessories
Individual coils
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
Frequency rating
50-60 Hz
Voltage type
AC
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
120 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
110 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
120 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
110 V
Product category
Accessories

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.