지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

281143
DILM32-XSP(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, AC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281143
Model Code
DILM32-XSP(400V50HZ,440V60HZ)
EAN
4015082811433
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
49 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.048 kg
Certifications
UL Listed
CSA Certified

정격 작동 전력

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

정격 작동 전압

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

제품 사양 내보내기

eCAD model

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.