지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

281145
DILM32-XSP(24V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 24 V 50/60 Hz, AC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 - DILMP45

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281145
Model Code
DILM32-XSP(24V50/60HZ)
EAN
4015082811457
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
49 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.048 kg
Certifications
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
CE
UL
UL 508
UL Category Control No.: NLDX
CSA

정격 작동 전력

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

정격 작동 전압

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

제품 사양 내보내기

eCAD model

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.