지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

281190
DILM12-XS1

Eaton Moeller® series DILM Star-point bridge, For use with DILM7 - DILM15

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series DILM star-point bridge
Catalog Number
281190
Model Code
DILM12-XS1
EAN
4015082811907
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
4 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
UL
CSA
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
IEC/EN 60947-4-1
Catalog Notes
Use as auxiliary contact DILA‐XHIT...

정격 작동 전력

Accessory/spare part type
Connecting bridge
Product category
Accessories

정격 작동 전압

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.