지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

281192
DILM65-XS1

Eaton Moeller® series DILM Star-point bridge, For use with DILM40 - DILM72, DILMF40 - DILMF65

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series DILM star-point bridge
Catalog Number
281192
Model Code
DILM65-XS1
EAN
4015082811921
Product Length/Depth
6 mm
Product Height
27 mm
Product Width
47 mm
Product Weight
0.013 kg
Certifications
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
UL
UL 508
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV

정격 작동 전력

Accessory/spare part type
Connecting bridge
Product category
Accessories

정격 작동 전압

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.