지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

281194
모델 코드: DILM32-XP1

Eaton Moeller® series DILM Paralleling link, for DILM17-32

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series DILM paralleling link
Catalog Number
281194
Model Code
DILM32-XP1
EAN
4015082811945
Product Length/Depth
43 mm
Product Height
42 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.055 kg
Certifications
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NLDX
CSA
UL
Catalog Notes
AC1 current carrying capacity of the open contactor increases by a factor of 2.5

정격 작동 전력

Accessory/spare part type
Connecting bridge
Product category
Accessories
Protection
Protected against accidental contact in accordance to VDE 0106 part 100

정격 작동 전압

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

도체 세부 정보

Terminal capacity
1 x (16 - 50) mm²
1 x (16 - 35) mm²
16 mm², solid
Screwdriver size
2, Terminal screw, Pozidriv screwdriver
Tightening torque
4 Nm, Screw terminal

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.