지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

281204

Eaton Moeller® series DILM RC suppressor circuit, 240 - 500 AC V, For use with: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series DILM RC suppressor circuit
Catalog Number
281204
Model Code
DILM32-XSPR500
EAN
4015082812041
Product Length/Depth
43 mm
Product Height
25 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
CSA File No.: 256465
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
CSA
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 60947-4-1
UL Recognized
UL File No.: E29184
UL 508
CE
Catalog Notes
With DC operated contactors and with DILM115 and DILM150 the suppressor is integrated.

정격 작동 전류

Functions
RC-element

정격 작동 전력

Product category
Accessories
Used with
DILL…
Voltage type
AC

정격 작동 전압

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.