지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

281227
DILM32-XVB

Eaton Moeller® series DILM Connector, for DILA, DILM7-32

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series DILM connector
Catalog Number
281227
Model Code
DILM32-XVB
EAN
4015082812270
Product Length/Depth
15.6 mm
Product Height
5.6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
1.22 g
Certifications
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
UL Recognized
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL 508

정격 작동 전류

Functions
For mechanically linking contactor relays in combinations

정격 작동 전력

Accessory/spare part type
Connecting bridge
Product category
Accessories

정격 작동 전압

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.