지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

283109
모델 코드: DILM32-XRL

Eaton Moeller® series DILM Reversing wiring kit DILM17 to DILM38

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series DILM reversing wiring kit
Catalog Number
283109
Model Code
DILM32-XRL
EAN
4015082831097
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
29 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.056 kg
Certifications
UL
CSA
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
CE

정격 작동 전력

Model
Reversing switching
Product category
Accessories

정격 작동 전압

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.