지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

283131
모델 코드: DILM32-XSL

Eaton Moeller® series DILM Wiring kit, Main current wiring for star-delta combination, For use with DILM17, DILM25, DILM32

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series DILM wiring kit
Catalog Number
283131
Model Code
DILM32-XSL
EAN
4015082831318
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
29 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.062 kg
Certifications
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E36332
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05

정격 작동 전류

Fitted with:
Star-point bridge

정격 작동 전력

Model
Star-delta switching
Product category
Accessories

정격 작동 전압

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.