지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

300050
01.GASF300.80G.-.B.P.-

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Elements, 01.GASF 300.80G.-.B.P., 80G, Stainless steel wire mesh (G), Size: 300

일반 규범

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
300050
Model Code
01.GASF300.80G.-.B.P.-
Product Length/Depth
523 mm
Product Diameter
142 mm
Product Weight
3.45 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

제품 사양

Filter fineness
80 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
300

제품 사양 내보내기