지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

305652
모델 코드: 01.E950.16VG.10.E.P.-

Eaton 01.E Return line Filter Elements, 01.E 950.16VG.10.E.P, 16VG, Glass fiber fleece (VG), 145 psi (10 Bar), Size: 950

일반 규범

Product Name
Eaton 01.E Return line Filter Element
Catalog Number
305652
Model Code
01.E950.16VG.10.E.P.-
Product Length/Depth
350 mm
Product Diameter
142 mm
Product Weight
2.85 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

제품 사양

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
16 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
950
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

제품 사양 내보내기