지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

660RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling, EMT, Steel, 1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling
Catalog Number
660RT
UPC
784564004468
Product Length/Depth
2.12 in
Product Height
1.03 in
Product Width
1.26 in
Product Weight
0.14 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Style
Compression
Trade size
1/2"
Material
Steel
Special features
Raintight

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.