지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

668RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling, EMT, Steel, 3-1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling
Catalog Number
668RT
UPC
784564004543
Product Length/Depth
5.85 in
Product Height
4.68 in
Product Width
5.04 in
Product Weight
3.9 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Style
Compression
Trade size
3-1/2"
Material
Steel
Special features
Raintight

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.