지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CD100

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100A, AC 500 V, V88/B1, 21 x 126 mm, gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CD100
UPC
051712838771
EAN
5027590496094
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
80.2 g
Compliances
Contact Manufacturer

Electrical rating

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Physical details

Color
None
Fuse type
CD

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.