문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

RS63PH

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1P, BS, front connected, back stud connected, black, fuse-links TIS BAO K07-660

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RS63PH
UPC
051712392624
EAN
5027590507042
Product Length/Depth
159 mm
Product Height
109 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
388.6 g
Compliances
Contact factory

제품 사양

Amperage Rating
63 A
Connection type
Connector M8
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Fitted with:
One back stud
Voltage rating at AC
660-690 V a.c.
Voltage rating at DC
460 V d.c.
Fuse type
BAO
TIS
Accessories
RS63LOCK, RS63RED
Bus-mounting type
No
Connection
Front/back stud connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Voltage rating
690 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Red Spot

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.