지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CD3100MI7W

Eaton Arrow Hart mechanical interlock, Non-fusible, 100A, Extra Heavy-Duty, 480V, Back wire, Red and gray, Brass, NEMA 4X, NEMA 12, IP66, Valox, Two-pole, Three-wire, grounding, Female, Rugged Valox

일반 규범

Product Name
Eaton Arrow Hart pin and sleeve mechanical interlock
Catalog Number
CD3100MI7W
UPC
040893686936
Product Length/Depth
21.37 in
Product Height
11 in
Product Width
10.62 in
Product Weight
4 lb
Compliances
RoHS conform
Certifications
cRUus

제품 사양

Special features
Non-fusible
Type
Mechanical interlock
Amperage Rating
100A
Voltage rating
480 V
Contact material
Brass
Application
Industrial, food and beverage, wastewater treatment
Number of wires
Grounding
3
Number of poles
Two-pole
Environmental resistance
NEMA 12
NEMA 4X
IP66
Color
Gray
Red
Gender
Female
Design type
Mechanical Interlock
Face/body material
Valox
Material
Rugged valox

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.