지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CD460MIF7W

Eaton Arrow Hart mechanical interlock, Fusible, 60A, Extra Heavy-Duty, 3Ø 480V, Back wire, Red and gray, Brass, NEMA 4X, NEMA 12, IP66, Valox, Three-pole, Four-wire, grounding, Female, 15/30 HP, Rugged Valox, Three-phase

일반 규범

Product Name
Eaton Arrow Hart pin and sleeve mechanical interlock
Catalog Number
CD460MIF7W
UPC
032664652899
Product Length/Depth
15.6 in
Product Height
9.8 in
Product Width
7.5 in
Product Weight
9.3 lb
Compliances
RoHS conform
Certifications
cRUus

제품 사양

Special features
Fusible
Type
Mechanical interlock
Amperage Rating
60A
Voltage rating
480 V
Contact material
Brass
Application
Industrial, food and beverage, wastewater treatment
Number of wires
Grounding
4
Number of poles
Three-pole
Phase
Three-phase
Environmental resistance
IP66
NEMA 12
NEMA 4X
Color
Gray
Red
Gender
Female
Horsepower
15/30 hp
Design type
Mechanical Interlock
Face/body material
Valox
Material
Rugged valox

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.