지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ES32

Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub, 3/4" female hub size, 1" male hub size, Feraloy iron alloy

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub
Catalog Number
ES32
UPC
782274277035
Product Length/Depth
1.81 in
Product Height
2 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
0.11 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2

Product specifications

Female hub size
3/4"
Male hub size
1"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.