지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ES65

Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub, 1-1/2" female hub size, 2" male hub size, Feraloy iron alloy

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub
Catalog Number
ES65
UPC
782274094540
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
3.06 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
1.8 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2

Product specifications

Female hub size
1-1/2"
Male hub size
2"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.