지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GFSX1

Eaton Crouse-Hinds series GFSX ground fault circuit interrupter, 20A, 5 mA, Copper-free aluminum, Factory sealed, 125 Vac

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GFSX ground fault circuit interrupter
Catalog Number
GFSX1
UPC
662283374577
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
5.09 in
Product Width
5.91 in
Product Weight
2.36 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Amperage Rating
20A
Ground trip current
5 mA
Voltage rating
125 Vac
Material
Copper-free aluminum
Special features
Factory sealed

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.