지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TBC40
40A,AC 660 V,DC 460 V,27x129 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 40A, AC 660 V, DC 460 V, 27 x 129 mm, gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TBC40
Model Code
40A,AC 660 V,DC 460 V,27x129 mm LV Fuse
EAN
5027590513159
Product Length/Depth
129 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
89.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Electrical rating

Amperage Rating
40 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC

Physical details

Color
None
Fuse type
TBC

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.