문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

RS200HWH

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 200 A, AC 690 V, BS88/B2, 1P, BS, front connected, white, fuse-links TF, DD and M09-660, BS88-2, IEC 60269-2, IP20

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RS200HWH
UPC
051712418751
EAN
5996516025024
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
215 mm
Product Width
69 mm
Product Weight
2232 g
Compliances
Contact factory

제품 사양

Amperage Rating
200 A
Connection type
Screwed terminal
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
660-690 V a.c.
Voltage rating at DC
460 V d.c.
Fuse type
DD
TF
Accessories
RS20LOCK, RS20RED
Color
White
Bus-mounting type
No
Connection
Front Connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Voltage rating
690 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Red Spot

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.