지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TC80
80AMP 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B1, 26 x 137 mm, gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TC80
Model Code
80AMP 660V AC / 350V DC BS88 FUSE
UPC
051712485111
EAN
5027590513333
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
26 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
123.1 g
Certifications
Not Applicable

Electrical rating

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC

Physical details

Color
None
Fuse type
TC

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.