지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP403PF

Eaton Crouse-Hinds series Square Outlet Box, (2) 1/2", (2) 1/2", (1) 3/4" E, 4", Conduit (no clamps), Welded, 2-1/8", Steel, (8) 1/2",(4) 1/2", (1) 3/4" E, Includes ground screw with pigtail lead, 30.3 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP403PF
UPC
786189000283
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2.13 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.84 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed
CSA certified

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4"
Capacity
30.3 cubic in
Depth
2-1/8"
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Construction
Welded
Side knockouts
(8) 1/2 in, (4) 1/2 in, (1) 3/4 in E
Bottom Knockouts
(2) 1/2 in, (2) 1/2 in, (1) 3/4 in E
Material
Steel
Special features
Includes ground screw with pigtail lead

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.