지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP428

Eaton Crouse-Hinds series Square Extension Ring, 4", Drawn, 1-1/2", Steel, (8) 1/2", (4) 3/4", 21.0 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square extension ring
Catalog Number
TP428
UPC
786189104288
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.46 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4"
Capacity
21 cubic in
Depth
1-1/2"
Construction
Drawn
Side knockouts
(8) 1/2 in, (4) 3/4 in
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.